Meniu Caută

Capace-bușon conice - Flanșă mare

În stoc

Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.

  • Împiedică împingerea accidentală a bușonului prin piesa de contact.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii chimice și medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
83 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 D h d3 d4 Tip Cumpără
0,6226 RON - 0,9588 RON 900 În stoc
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
1,4115 RON - 2,1738 RON 1100 În stoc
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
0,4126 RON - 0,6354 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
0,36 RON - 0,8728 RON 12500 În stoc
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
1,1979 RON - 2,8906 RON 7520 În stoc
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
0,6526 RON - 1,005 RON 510 În stoc
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
0,6526 RON - 1,005 RON 920 În stoc
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
0,36 RON - 0,8728 RON 32798 În stoc
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
1,2427 RON - 1,9138 RON 62 În stoc
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
0,3718 RON - 0,5726 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
1,2828 RON - 3,1141 RON 4900 În stoc
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
0,3226 RON - 0,4968 RON 2300 În stoc
6.1 mm
4.4 mm
14.3 mm
11.8 mm
2.8 mm
4.5 mm
0,3826 RON - 0,5892 RON 2851 În stoc
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
0,4426 RON - 0,6816 RON 1050 În stoc
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
0,5626 RON - 0,8664 RON 600 În stoc
24.8 mm
22.0 mm
32.5 mm
16.5 mm
20.4 mm
23.2 mm
0,2573 RON - 0,6269 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
0,3313 RON - 0,8029 RON 179600 În stoc
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
0,6516 RON - 1,6897 RON 300 În stoc
25.0 mm
21.9 mm
48.0 mm
17.5 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
0,5326 RON - 0,8202 RON 140 În stoc
19.7 mm
17.5 mm
28.6 mm
14.2 mm
15.7 mm
18.3 mm
3
0,5326 RON - 0,8202 RON 1800 În stoc
16.7 mm
14.7 mm
25 mm
13.4 mm
13.2 mm
15.4 mm
3
  • din 5
Capac și bușon conicizat 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Albastru

10160176

Interval de preț
0,9588 RON - 0,6226 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 43.9 mm 48.0 mm Albastru

10160084

Interval de preț
2,1738 RON - 1,4115 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 13.5 mm 15.5 mm Roșu

10084908

Interval de preț
0,8728 RON - 0,36 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 33.3 mm 37.2 mm Roșu

10084946

Interval de preț
2,8906 RON - 1,1979 RON

Niveluri de stoc
7520 În stoc
Caracteristici
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Capac și bușon conicizat 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Albastru

10160190

Interval de preț
1,005 RON - 0,6526 RON

Niveluri de stoc
510 În stoc
Caracteristici
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Capac și bușon conicizat 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Albastru

10160183

Interval de preț
1,005 RON - 0,6526 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 14.7 mm 16.9 mm Roșu

10092156

Interval de preț
0,8728 RON - 0,36 RON

Niveluri de stoc
32798 În stoc
Caracteristici
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Capac și bușon conicizat 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Albastru

10160206

Interval de preț
1,9138 RON - 1,2427 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 41.4 mm 44.8 mm Roșu

10092194

Interval de preț
3,1141 RON - 1,2828 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 4.39 mm 6.1 mm Albastru

10160169

Interval de preț
0,4968 RON - 0,3226 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    4.4 mm
  • d2
    6.1 mm
  • D
    14.3 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 9.3 mm 10.6 mm Albastru

10160107

Interval de preț
0,5892 RON - 0,3826 RON

Niveluri de stoc
2851 În stoc
Caracteristici
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Capac și bușon conicizat 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Albastru

10160220

Interval de preț
0,6816 RON - 0,4426 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Capac și bușon conicizat 23.19 mm 24.77 mm (DIA) Albastru

10160152

Interval de preț
0,8664 RON - 0,5626 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 10.7 mm 12.3 mm Roșu

10084892

Interval de preț
0,8029 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
179600 În stoc
Caracteristici
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Capac și bușon conicizat LDPE 21.9 mm 25.0 mm Roșu

10084922

Interval de preț
1,6897 RON - 0,6516 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    21.9 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    48.0 mm
Capac și bușon conicizat 18.31 mm 19.69 mm (DIA) Albastru

10160138

Interval de preț
0,8202 RON - 0,5326 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • d3
    15.7 mm
  • d4
    18.3 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.7 mm
  • D
    28.6 mm
Capac și bușon conicizat 15.37 mm 16.74 mm (DIA) Albastru

10160121

Interval de preț
0,8202 RON - 0,5326 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • D
    25 mm