Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Albastru

Capacul-bușon conic din LDPE de culoare albastră cu flanșă mare poate acoperi racorduri sau obtura orificii cu diametrul de 20,6 mm | 0,812 inci, iar flanșa oferă protecție suplimentară și împiedică împingerea bușonului în interiorul piesei corespunzătoare.
Numărul piesei Essentra:

10160213

Numărul piesei producătorului:

LF8A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
475 - 2374 0,6513 RON
2375 - 4749 0,5921 RON
4750 + 0,4229 RON
Ambalaj standard: 4750

Comandă în multiplu de 475

Preț total:

309,37 RON

475 x 0,6513 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d3 9.5 mm
d4 10.7 mm
d1 10.8 mm
d2 12.1 mm
D 20.6 mm
h 10.2 mm
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 4
Cod Vamal 3926909790
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne