Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SR1001, SR1115, SRF0030
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1543 RON - 0,3492 RON | 4600 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 0,6816 RON - 1,4658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
||
| 0,5766 RON - 0,8881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.87 in
22.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,5459 RON - 0,8407 RON | 4400 În stoc |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 0,6689 RON - 1,0301 RON | 920 În stoc |
1.382 in
35.1 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
||
| 0,3307 RON - 0,5093 RON | 2300 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,4536 RON - 0,6987 RON | 1050 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
4
|
||
| 0,5151 RON - 0,7934 RON | 700 În stoc |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 0,5459 RON - 0,8407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
||
| 1,2279 RON - 2,9629 RON | 2560 În stoc |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 0,369 RON - 0,8946 RON | 18398 În stoc |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
2
|
||
| 1,2737 RON - 1,9616 RON | 62 În stoc |
1.602 in
40.7 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
2
|
||
| 0,381 RON - 0,5869 RON | 4500 În stoc |
0.291 in
7.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
4
|
||
| 0,5151 RON - 0,7934 RON | 2500 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 0,5459 RON - 0,8407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2
|
||
| 0,6074 RON - 0,9354 RON | 850 În stoc |
1.02 in
25.9 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 0,6689 RON - 1,0301 RON | 510 În stoc |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1.846 in
46.9 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
2
|
||
| 0,5766 RON - 0,8881 RON | 600 În stoc |
0.976 in
24.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
||
| 0,6381 RON - 0,9828 RON | 900 În stoc |
1.106 in
28.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 1,4468 RON - 2,2281 RON | 1100 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
2