Meniu Caută

Capac USB 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Cauciuc siliconic Negru

Bușonul USB-B negru pentru mufe USB și RJ cu fixare prin împingere protejează porturile nefolosite ale componentelor electrice, într-un interval de temperaturi de -40 - 150 °C.
Numărul piesei Essentra:

10311134

Numărul piesei producătorului:

CP-USB-B

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8857 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

885,70 RON

1000 x 0,8857 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Cauciuc siliconic
Culoare Negru
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
A 7.6 mm
B 8.6 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne