Meniu Caută

Canale pentru cabluri

În stoc

Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.

Cod Serie: SR1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Lățime totală Metodă de montare Cumpără
1 632,0976 RON - 1 632,0976 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
2 114,3246 RON - 2 114,3246 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Șurub
1 831,8761 RON - 2 015,0243 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adeziv
Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adeziv
835,8502 RON - 894,3829 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adeziv
2 429,4602 RON - 2 429,4602 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
1 035,3426 RON - 1 035,3426 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
1 918,0766 RON - 1 918,0766 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Șurub
1 765,4681 RON - 1 765,4681 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Șurub
2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON 1 În stoc
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
17,9064 RON - 17,9064 RON 30 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Șurub
25,302 RON - 25,302 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Șurub
41,2298 RON - 41,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
2040.0 mm
500.0 mm
Șurub
15,0717 RON - 15,0717 RON Solicitați termenul de livrare aici
110.0 mm
500.0 mm
Șurub
22,4812 RON - 22,4812 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
500.0 mm
Șurub
31,9958 RON - 31,9958 RON 17 În stoc
1320.0 mm
500.0 mm
Șurub
742,164 RON - 742,164 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 m
7.6 mm
Adeziv
14,4122 RON - 16,5031 RON Solicitați termenul de livrare aici
185.0 mm
500.0 mm
Șurub
23,8846 RON - 23,8846 RON 77 În stoc
320.0 mm
500.0 mm
Adeziv
32,4168 RON - 32,4168 RON Solicitați termenul de livrare aici
720.0 mm
500.0 mm
Adeziv
  • din 2
Canale pentru cabluri Șurub 2.0 m PVC Gri

10174289

Interval de preț
2 312,0848 RON - 2 312,0848 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    38.1 mm
  • Lățime interioară
    38.1 mm
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169025

Interval de preț
17,9064 RON - 17,9064 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Șurub 500.0 mm 1320.0 mm PP Gri

10169087

Interval de preț
31,9958 RON - 31,9958 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Lățime interioară
    1320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

10169032

Interval de preț
23,8846 RON - 23,8846 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Adeziv
  • Lățime interioară
    320.0 mm
  • Lungime totală
    500.0 mm