Meniu Caută

Canale pentru cabluri

În stoc

Káblový kanálik je univerzálny výrobok na vedenie káblov. Dodávajú sa vo vyhotovení pre montáž skrutkou aj prilepením so zvýšenou pružnosťou.

Cod Serie: SR1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Lungime totală Înălțime internă Lățime totală Metodă de montare Cumpără
20,2627 RON - 20,2627 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Nemontat
14,7041 RON - 14,7041 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Șurub
17,4697 RON - 17,4697 RON 30 În stoc
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Șurub
14,0607 RON - 16,1006 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Șurub
17,4697 RON - 17,4697 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Nemontat
23,3021 RON - 23,3021 RON 77 În stoc
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Nemontat
24,6849 RON - 24,6849 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Șurub
40,2242 RON - 40,2242 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Șurub
21,9329 RON - 21,9329 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Șurub
31,2154 RON - 31,2154 RON 17 În stoc
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Șurub
724,0624 RON - 724,0624 RON 4 În stoc
1.8 m
7.6 mm
Nemontat
27,4778 RON - 27,4778 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Nemontat
40,2242 RON - 40,2242 RON 50 În stoc
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Nemontat
31,6262 RON - 31,6262 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Nemontat
51,6013 RON - 51,6013 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Nemontat
383,1154 RON - 383,1154 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8 m
9.1 mm
Nemontat
1 787,1962 RON - 1 965,8774 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Nemontat
Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Nemontat
815,4636 RON - 872,5687 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Nemontat
2 255,6925 RON - 2 255,6925 RON 1 În stoc
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Șurub
  • din 2
Canale pentru cabluri Șurub 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

10169025

Interval de preț
17,4697 RON - 17,4697 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    17.9 mm
  • Lățime interioară
    17.9 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

10169032

Interval de preț
23,3021 RON - 23,3021 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Înălțime internă
    17.9 mm
Canale pentru cabluri Șurub 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

10169087

Interval de preț
31,2154 RON - 31,2154 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    36.3 mm
  • Lățime interioară
    36.3 mm
Canale pentru cabluri Adeziv 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Cafeniu

10170342

Interval de preț
724,0624 RON - 724,0624 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Cafeniu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Lungime totală
    1.8 m
Canale pentru cabluri Adeziv 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gri

10169094

Interval de preț
40,2242 RON - 40,2242 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Material bază
    Acrilic adeziv
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Metodă de montare
    Nemontat
  • Înălțime internă
    36.3 mm
Canale pentru cabluri Șurub 2.0 m PVC Gri

10174289

Interval de preț
2 255,6925 RON - 2 255,6925 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Metodă de montare
    Șurub
  • Înălțime internă
    38.1 mm
  • Lățime interioară
    38.1 mm