10010754
HURC-2-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8652 RON |
10000 + | 0,7023 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Material | PA |
Base Length | 12.4 mm |
Base Length | 0.488 in |
Base Width | 7.6 mm |
Base Width | 0.299 in |
Compatible Cable Diameter Range | 3.2 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.126 in |
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.063 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 3.2 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.126 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina