Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 1,9225 RON | 850 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,7084 RON - 3,2276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,3014 RON - 2,7224 RON | 150 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 2,7926 RON - 3,3258 RON | 40 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 3,7048 RON - 4,4344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,5998 RON - 1,9225 RON | 950 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,0426 RON - 2,7196 RON | 7800 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,016 RON - 2,6337 RON | 9696 În stoc |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,4673 RON - 1,0448 RON | 6500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Metric
|
2
|
||
| 0,9781 RON - 2,4905 RON | 6936 În stoc |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,9402 RON - 2,4477 RON | 14513 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,5998 RON - 4,194 RON | 2995 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,5296 RON - 4,4516 RON | 60 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,7619 RON - 2,0325 RON | 2564 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,5296 RON - 4,0508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,5234 RON - 1,2023 RON | 4500 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 4,659 RON - 5,4729 RON | 100 În stoc |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,9683 RON - 1,1451 RON | 400 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,4841 RON - 1,115 RON | 4928 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4505 RON - 0,5374 RON | 300 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina