Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
2,6424 RON - 3,1489 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4559 RON - 1,0193 RON 5000 În stoc
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Galben
HDPE
Metric
2 - Colț cu 3 direcții
0,9172 RON - 2,388 RON 15513 În stoc
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,6229 RON - 1,578 RON 12900 În stoc
17.3 mm
1/2 in - 20
9.1 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,3129 RON - 3,4213 RON 50 În stoc
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Albastru
HDPE
UNF
2,9846 RON - 3,5597 RON 8 În stoc
52.0 mm
M45 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,9912 RON - 2,5694 RON 9696 În stoc
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5608 RON - 4,0917 RON 2995 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,9577 RON - 2,3412 RON 235 În stoc
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,2447 RON - 3,8609 RON 3 În stoc
55.0 mm
M48 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,5881 RON - 1,8756 RON 1100 În stoc
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,7245 RON - 3,2447 RON 40 În stoc
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,6565 RON - 1,9852 RON 450 În stoc
40.0 mm
M32 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,5608 RON - 1,8756 RON 950 În stoc
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,6144 RON - 4,3263 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,2453 RON - 2,656 RON 150 În stoc
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,0172 RON - 2,6533 RON 7800 În stoc
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,1568 RON - 1,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
M26 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,9899 RON - 1,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
M24 x 1;5
10.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,9852 RON - 4,7899 RON 310 În stoc
45.0 mm
M36 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
  • din 5
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric Galben HDPE

10074961

Interval de preț
1,0193 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 20.6 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148891

Interval de preț
2,388 RON - 0,9172 RON

Niveluri de stoc
15513 În stoc
Caracteristici
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 17.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148877

Interval de preț
1,578 RON - 0,6229 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex Albastru Filete UNF

10148914

Interval de preț
3,4213 RON - 1,3129 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262429

Interval de preț
3,5597 RON - 2,9846 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 15.8 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148860

Interval de preț
2,5694 RON - 0,9912 RON

Niveluri de stoc
9696 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 33.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148853

Interval de preț
4,0917 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
2995 În stoc
Caracteristici
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 40.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262399

Interval de preț
2,3412 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M33 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 55.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262436

Interval de preț
3,8609 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    55.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M48 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 38.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262320

Interval de preț
1,8756 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262368

Interval de preț
3,2447 RON - 2,7245 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 40.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262337

Interval de preț
1,9852 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M32 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 33.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262375

Interval de preț
1,8756 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 45.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262405

Interval de preț
2,656 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.1 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148884

Interval de preț
2,6533 RON - 1,0172 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 45.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262344

Interval de preț
4,7899 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
310 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 1;5
  • Standard filet
    Metric