Meniu Caută

Bușoane Slottex

În stoc

Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.

Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.

Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.

  • Proiectate cu un inel de etanșare dublu, pentru o etanșare sigură și fiabilă.
  • Protejează de contaminanți și de pătrunderea umezelii.
  • Ușor de instalat și dezinstalat manual.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Thread Sizes (All) h Culoare Material Standard filet Tip Cumpără
1,6278 RON - 1,9225 RON 850 În stoc
38.0 mm
M30 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,7084 RON - 3,2276 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M42 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,3014 RON - 2,7224 RON 150 În stoc
45.0 mm
M36 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
2,7926 RON - 3,3258 RON 40 În stoc
52.0 mm
M45 x 1;5
12.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
3,7048 RON - 4,4344 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M52 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,5998 RON - 1,9225 RON 950 În stoc
33.0 mm
M27 x 2;0
13.5 mm
Galben
Nailon 6
Metric
1,0426 RON - 2,7196 RON 7800 În stoc
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,016 RON - 2,6337 RON 9696 În stoc
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,4673 RON - 1,0448 RON 6500 În stoc
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Galben
HDPE
Metric
2
0,9781 RON - 2,4905 RON 6936 În stoc
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,9402 RON - 2,4477 RON 14513 În stoc
20.6 mm
5/8 in - 18
8.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5998 RON - 4,194 RON 2995 În stoc
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Albastru
HDPE
UNF
1,5296 RON - 4,4516 RON 60 În stoc
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Albastru
HDPE
UNF
0,7619 RON - 2,0325 RON 2564 În stoc
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
1,5296 RON - 4,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Galben
Nailon 6
UNF
0,5234 RON - 1,2023 RON 4500 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
4,659 RON - 5,4729 RON 100 În stoc
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Galben
Nailon 6
0,9683 RON - 1,1451 RON 400 În stoc
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Galben
Nailon 6
0,4841 RON - 1,115 RON 4928 În stoc
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
0,4505 RON - 0,5374 RON 300 În stoc
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Galben
Nailon 6
Metric
  • din 5
Bușoane Slottex 38.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262320

Interval de preț
1,9225 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M30 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 45.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262405

Interval de preț
2,7224 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 52.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262368

Interval de preț
3,3258 RON - 2,7926 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 33.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262375

Interval de preț
1,9225 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 19.1 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148884

Interval de preț
2,7196 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 15.8 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148860

Interval de preț
2,6337 RON - 1,016 RON

Niveluri de stoc
9696 În stoc
Caracteristici
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 19.0 mm Filete Metric Galben HDPE

10074961

Interval de preț
1,0448 RON - 0,4673 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 23.9 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148907

Interval de preț
2,4905 RON - 0,9781 RON

Niveluri de stoc
6936 În stoc
Caracteristici
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 20.6 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148891

Interval de preț
2,4477 RON - 0,9402 RON

Niveluri de stoc
14513 În stoc
Caracteristici
  • SW
    14.2 mm
  • D
    20.6 mm
  • h
    8.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 33.3 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148853

Interval de preț
4,194 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
2995 În stoc
Caracteristici
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 30.0 mm Filete UNF Albastru HDPE

10148921

Interval de preț
4,4516 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 28.5 mm Filete UNF Galben Nailon 6

10262146

Interval de preț
2,0325 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
2564 În stoc
Caracteristici
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
  • Standard filet
    UNF
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253823

Interval de preț
1,2023 RON - 0,5234 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 68.0 mm Galben Nailon 6

10262474

Interval de preț
5,4729 RON - 4,659 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Culoare
    Galben
Bușoane Slottex 29.5 mm Galben Nailon 6

10262450

Interval de preț
1,1451 RON - 0,9683 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Culoare
    Galben
Bușoane Slottex 12.5 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10253809

Interval de preț
1,115 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
4928 În stoc
Caracteristici
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Standard filet
    Metric
Bușoane Slottex 17.0 mm Filete Metric Galben Nailon 6

10262269

Interval de preț
0,5374 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1;0
  • Standard filet
    Metric