Bușoanele cu fante sunt prevăzute cu o garnitură dublă de etanșare pe partea inferioară a flanșei, oferind o etanșare sigură și fiabilă. Designul lor include cinci filete complete pentru o potrivire sigură. Oferă protecție împotriva murdăriei, prafului, reziduurilor, reziduurilor lichide și elementelor corozive. Capul este conceput să nu prindă lichid atunci când bușonul este fixat pe poziție.
Aceste bușoane de etanșare sunt ușor de instalat și dezinstalat manual. Designul cu cap hexagonal permite aplicarea sau îndepărtarea bușonului cu o șurubelniță, cheie, cheie hexagonală sau cheie tubulară. Gama acoperă o ofertă vastă de dimensiuni potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în industriile hidraulice, pneumatice și de inginerie generală.
Material: LDPE, PA, PE Culoare: Galben, Albastru Cod Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Thread Sizes (All) | h | Culoare | Material | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4024 RON - 1,0654 RON | 482 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9132 RON - 2,4158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,5881 RON - 4,2034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,7433 RON - 1,9829 RON | 2564 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,7995 RON - 1,8293 RON | 690 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,4923 RON - 3,952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,7831 RON - 1,55 RON | 3150 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
Filete Metric
|
5
|
||
| 4,5454 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,5107 RON - 1,173 RON | 4500 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 1,4923 RON - 4,343 RON | 60 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Albastru
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,2034 RON - 3,1839 RON | 26 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3847 RON - 1,0193 RON | 4402 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,6476 RON - 1,7176 RON | 10 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 3,2858 RON - 3,8609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,9447 RON - 1,1172 RON | 400 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,4723 RON - 1,0878 RON | 4928 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4395 RON - 0,5243 RON | 300 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4901 RON - 1,1283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
Metric
|
|
||
| 0,4723 RON - 0,9761 RON | 975 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,5011 RON - 1,328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Galben
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina