Meniu Caută

Buşoane pentru tablă

În stoc

Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.

Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.

Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.

  • Utilizate pentru obturarea orificiilor în timpul transportului.
  • Pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare.
  • Conferă aplicațiilor un aspect finisat ordonat.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR2041

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d H Tip Cumpără
0,4855 RON - 0,6454 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
Natural
18.0 mm
5
0,2147 RON - 0,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
3.2 mm
0,6258 RON - 0,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
Negru
22.0 mm
3
0,1669 RON - 0,2231 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Natural
6.0 mm
5
0,3063 RON - 0,3781 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Natural
14.0 mm
5
0,2721 RON - 0,4191 RON 800 În stoc
14.0 mm
Natural
10.0 mm
5
Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Natural
3.2 mm
1
0,2942 RON - 0,3632 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Natural
12.0 mm
5
0,2147 RON - 0,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
3.8 mm
0,2189 RON - 0,2918 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Negru
6.4 mm
0,2567 RON - 0,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.6 mm
Natural
14.3 mm
0,2175 RON - 0,2905 RON 7000 În stoc
8.7 mm
Natural
4.7 mm
0,3487 RON - 0,4304 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Negru
9.5 mm
0,4627 RON - 0,5713 RON 382 În stoc
31.0 mm
Natural
25.4 mm
0,4027 RON - 0,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
Natural
20.6 mm
0,238 RON - 0,2938 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Natural
9.5 mm
0,425 RON - 0,5247 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Natural
20 mm
0,2189 RON - 0,2918 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Natural
6.4 mm
0,2175 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Natural
4.7 mm
0,2189 RON - 0,2918 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Negru
6.4 mm
  • din 5
Buşoane pentru tablă 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nailon 6/6 Natural

10407882

Interval de preț
0,4191 RON - 0,2721 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Grosime minimă panou
    0.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.5 mm
Buşoane pentru tablă 0.344 in 3.6 mm Nailon 6/6 Natural

10407981

Interval de preț
0,2905 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 3.6 mm
  • Culoare
    Natural
Buşoane pentru tablă 1.219 in 2.8 mm Nailon 6/6 Natural

10408094

Interval de preț
0,5713 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
382 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.8 mm
  • Culoare
    Natural