Meniu Caută

Bușoane pentru șaibe de mascare

În stoc

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material d2 d1 h1 Tip Cumpără
1,7524 RON - 2,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Silicon
9.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,7173 RON - 1,6338 RON 400 În stoc
Natural
Silicon
6.3 mm
1
0,5079 RON - 0,6188 RON 36908 În stoc
Negru
EPDM
9.5 mm
1
0,2916 RON - 0,3491 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
5.0 mm
1
0,9733 RON - 1,2007 RON 450 În stoc
Roz
Silicon
4.2 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,2864 RON - 2,7518 RON 2000 În stoc
Mov
Silicon
11.7 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,7245 RON - 6,2283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
12.7 mm
1
0,2176 RON - 0,2601 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
3.8 mm
1
1,684 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
Silicon
8.7 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,946 RON - 0,946 RON 409 În stoc
Negru
EPDM
12.7 mm
1
0,2902 RON - 0,3545 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde închis
Silicon
3.7 mm
1
1,1884 RON - 1,1884 RON 350 În stoc
Natural
Silicon
8.7 mm
1
2,0125 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
11.5 mm
1
0,3094 RON - 0,3094 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
4.6 mm
1
0,9953 RON - 1,2048 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
9.5 mm
1
0,5339 RON - 0,5339 RON 230 În stoc
Natural
Silicon
5.8 mm
1
1,046 RON - 1,046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde închis
Silicon
3.6 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,0871 RON - 1,3389 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Silicon
4.9 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,4517 RON - 0,4517 RON 70 În stoc
Natural
Silicon
5.10 mm
1
0,3997 RON - 0,4832 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Silicon
5.7 mm
1
  • din 2
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10288481

Interval de preț
1,6338 RON - 0,7173 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Negru EPDM

10250006

Interval de preț
0,6188 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
36908 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Roz Silicon

10241134

Interval de preț
1,2007 RON - 0,9733 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roz
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Mov Silicon

10241127

Interval de preț
2,7518 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Negru EPDM

10250013

Interval de preț
0,946 RON - 0,946 RON

Niveluri de stoc
409 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10288504

Interval de preț
1,1884 RON - 1,1884 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10288436

Interval de preț
0,5339 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușon de mascare cu șaibă Natural Silicon

10242667

Interval de preț
0,4517 RON - 0,4517 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790