10355602
168010011302
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 3,4774 RON |
250 - 999 | 2,1084 RON |
1000 + | 1,5608 RON |
Overall Diameter | 42.7 mm |
---|---|
Overall Diameter | 1.681 in |
Overall Height | 11.5 mm |
Overall Height | 0.453 in |
Fitting Style | Snap Fit |
Hole Type | Round |
Colour | White |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina