Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.
Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.
Material: Nailon, Nailon 6, Nailon 6/6, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | HD | D | Culoare | Material | Grosime panou | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
|||
| 1,0508 RON - 1,2973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,2554 RON - 0,341 RON | 800 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Alb
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2217 RON - 0,296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Alb
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,5146 RON - 0,6354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,3761 RON - 0,4644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,4223 RON - 0,5626 RON | 900 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Alb
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2119 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,2119 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,4027 RON - 0,5388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2442 RON - 0,3255 RON | 3800 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 2,5142 RON - 3,104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
Negru
|
Nailon 6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 1,0805 RON - 1,0805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,7732 RON - 0,7732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,8434 RON - 0,8434 RON | 1400 În stoc |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,6384 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,0846 RON - 1,0846 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 1,2714 RON - 1,2714 RON | 3300 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,1338 RON - 1,1338 RON | 2090 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,5921 RON - 0,5921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1