Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
161 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material H Tip Cumpără
0,6064 RON - 0,6064 RON 4000 În stoc
12.7 mm
14.7 mm
Negru
Nailon
10.3 mm
0,6503 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
24.6 mm
Negru
Nailon
6.4 mm
3800 În stoc
Negru
PA
990 În stoc
Alb
PA
3,9396 RON - 9,6617 RON 900 În stoc
50.8 mm
55.1 mm
Alb
Nailon
14.3 mm
1,5503 RON - 3,8154 RON 300 În stoc
22.2 mm
25.8 mm
Alb
Nailon
14.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Alb
PA
0,6557 RON - 0,6557 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5 mm
20.0 mm
Negru
Nailon
10.3 mm
0,538 RON - 0,538 RON 100 În stoc
6.40 mm
7.9 mm
Negru
Nailon
7.9 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Alb
PA
4,1387 RON - 10,1985 RON 720 În stoc
38.1 mm
42.4 mm
Alb
Nailon
14.3 mm
40 În stoc
Alb
PA
3,7974 RON - 9,3281 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
38.1 mm
Alb
Nailon
14.3 mm
25300 În stoc
Negru
PA
1,1295 RON - 1,1295 RON 1900 În stoc
12.9 mm
17.0 mm
Negru
Nailon
8.0 mm
0,8433 RON - 0,8433 RON 400 În stoc
32.0 mm
34.9 mm
Negru
Nailon
11.5 mm
1,2404 RON - 1,2404 RON 1500 În stoc
45.0 mm
48.4 mm
Negru
Nailon
11.5 mm
1,1061 RON - 1,1061 RON 1299 În stoc
38.0 mm
42.7 mm
Negru
Nailon
11.8 mm
1
1,1295 RON - 1,1295 RON 1500 În stoc
16.0 mm
20.0 mm
Negru
Nailon
8.0 mm
1,1295 RON - 1,1295 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
26.0 mm
Negru
Nailon
9.6 mm
  • din 9
Buşon de obturare 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Negru

10112168

Interval de preț
0,6064 RON - 0,6064 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Negru

10261835


Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Alb

10261873


Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Alb

10261910

Interval de preț
9,6617 RON - 3,9396 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Alb

10261866

Interval de preț
3,8154 RON - 1,5503 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nailon Negru

10112144

Interval de preț
0,538 RON - 0,538 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Alb

10261897

Interval de preț
10,1985 RON - 4,1387 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Alb

10261842


Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşon de obturare 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Negru

10261828


Niveluri de stoc
25300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm Nailon Negru

10163016

Interval de preț
1,1295 RON - 1,1295 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Negru

10021095

Interval de preț
0,8433 RON - 0,8433 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Negru

10021118

Interval de preț
1,2404 RON - 1,2404 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nailon Negru

10021163

Interval de preț
1,1061 RON - 1,1061 RON

Niveluri de stoc
1299 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon Negru

10163023

Interval de preț
1,1295 RON - 1,1295 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Culoare
    Negru