Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1121
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | HD | Culoare | TL | Racorduri DKO compatibile (Toate) | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4135 RON - 0,9425 RON | 40432 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,3064 RON - 0,3064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Galben
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Filete Metric
|
||
1,0583 RON - 1,0583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Galben
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,172 RON - 0,2408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Galben
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,573 RON - 0,573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Galben
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,4312 RON - 0,9775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,3943 RON - 0,8965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,1479 RON - 0,3366 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,2582 RON - 0,2582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,4257 RON - 0,4257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Galben
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,4395 RON - 0,4395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,4395 RON - 0,4395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Galben
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,1329 RON - 0,303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,1198 RON - 0,1198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,229 RON - 0,229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Roșu
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Filete Metric
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Roșu
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Filete Metric
|
|||
0,3824 RON - 0,3824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Roșu
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,2102 RON - 0,2102 RON | 2000 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Roșu
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
0,196 RON - 0,196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Roșu
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina