Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6348 RON - 24,321 RON | 495 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,891 RON - 0,891 RON | 8600 În stoc |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,7395 RON - 12,5878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Negru
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 5,7395 RON - 12,5878 RON | 2350 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Alb
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 45,7784 RON - 64,0899 RON | 299 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 15,6348 RON - 24,321 RON | 1000 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 17,7314 RON - 27,5822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 132,2953 RON - 205,7927 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 16,7582 RON - 19,1424 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 91,1345 RON - 132,9074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Gri
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,3154 RON - 5,1362 RON | 650 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 41,7864 RON - 48,7486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Gri
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 56,1195 RON - 74,826 RON | 25 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 18,7601 RON - 29,1824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 36,5546 RON - 45,2607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Gri
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 122,4982 RON - 142,9214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Alamă
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 18,7601 RON - 29,1824 RON | 99 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 11,038 RON - 17,1703 RON | 50 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 22,8506 RON - 35,5454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 1,5015 RON - 3,2978 RON | 10300 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1