Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Poliamidă, Nailon 6/6, Nailon 6, Nailon, Oțel inoxidabil, PA Culoare: Gri, Natural, Alb, Negru, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | H | L | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8237 RON - 0,8237 RON | 4000 În stoc |
1.016 in
25.8 mm
|
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,6006 RON - 0,8012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 22,8506 RON - 35,5454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 15,6348 RON - 24,321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 19,242 RON - 29,9321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 45,7784 RON - 64,0899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 45,7784 RON - 64,0899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 45,7784 RON - 64,0899 RON | 480 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 45,7784 RON - 64,0899 RON | 70 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 22,8506 RON - 35,5454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 18,7615 RON - 29,1845 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 13,4014 RON - 20,8466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 13,5854 RON - 21,1327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 18,7601 RON - 29,1824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 74,8052 RON - 116,3636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
M4 x 0.7
|
Gri
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4
|
||
| 199,6431 RON - 310,5559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Gri
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 22,8506 RON - 35,5454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Negru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 11,038 RON - 17,1703 RON | 726 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Negru
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,891 RON - 0,891 RON | 8600 În stoc |
1.201 in
30.5 mm
|
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 45,7784 RON - 64,0899 RON | 100 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gri
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2