Meniu Caută

Bușoane de ventilație

În stoc

Dopurile de aerisire sunt concepute pentru a sigila deschiderile, permițând în același timp o ventilație controlată. Ideal pentru utilizarea în aplicații în care apar variații de presiune sau temperatură, cum ar fi în industria auto, electronică și de producție. Aceste dopuri oferă o potrivire sigură pentru a preveni intrarea sau ieșirea aerului, umidității și contaminanților. Are o caracteristică de aerisire integrată care le face esențiale pentru egalizarea presiunii și controlul temperaturii.Oferă o soluție fiabilă pentru etanșarea deschiderilor și reglarea fluxului de aer.Proiectate cu caracteristici de ventilare integrate, permițând ventilarea controlată, menținând în același timp o etanșare fiabilă. Material: Oțel inoxidabil, PA Culoare: Natural, Alb, Negru, Gri, Alamă Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare H L d Tip Cumpără
184,1719 RON - 204,6354 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M20
Natural
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
96,4765 RON - 107,1961 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M16
Natural
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
1,4649 RON - 3,2173 RON 3550 În stoc
30.0 mm
Gri
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
2,2589 RON - 5,0109 RON 1350 În stoc
50.0 mm
Alb
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
5,5996 RON - 12,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Negru
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
40,7672 RON - 47,5596 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
5,5996 RON - 12,2808 RON 100 În stoc
80.0 mm
Alb
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
16,3494 RON - 18,6755 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
88,9117 RON - 129,6657 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M12
Gri
13.8 mm
6.0 mm
3
119,5104 RON - 139,4355 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M20
Alamă
13.0 mm
6.0 mm
4
54,7507 RON - 73,0009 RON 25 În stoc
17.0 mm
M12
Alamă
13.0 mm
6.0 mm
4
2,2589 RON - 5,0109 RON 50 În stoc
50.0 mm
Gri
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
77,7994 RON - 103,7325 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
M40
Negru
35.6 mm
18.0 mm
3
186,7825 RON - 249,0699 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M40
Alamă
18.0 mm
8.0 mm
4
93,8681 RON - 146,017 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
M40
Gri
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
11,5972 RON - 18,0401 RON 98 În stoc
24.0 mm
M12 x 1.5
Negru
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
15,2535 RON - 23,7278 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
M12 x 1.5
Gri
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
18,7727 RON - 29,202 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
22,2933 RON - 34,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
10,7688 RON - 16,7515 RON 726 În stoc
17.0 mm
M12 x 1.5
Negru
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • din 5
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Gri

10124888

Interval de preț
3,2173 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
3550 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Alb

10124925

Interval de preț
5,0109 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Alb

10124956

Interval de preț
12,2808 RON - 5,5996 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație IP68 0.6 bar M12 6.0 mm Oțel inoxidabil Alamă

10207161

Interval de preț
73,0009 RON - 54,7507 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Material
    Oțel inoxidabil
Bușon de ventilație Stabilizat termic PA Gri

10124918

Interval de preț
5,0109 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA
Bușon de ventilație 450L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10236864

Interval de preț
18,0401 RON - 11,5972 RON

Niveluri de stoc
98 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5
Bușon de ventilație 25L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nailon 6 Negru

10236659

Interval de preț
16,7515 RON - 10,7688 RON

Niveluri de stoc
726 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12 x 1.5