Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | PD | Culoare | Material | H | L | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4447 RON - 0,9782 RON | 2000 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,2042 RON - 5,7255 RON | 246 În stoc |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,7187 RON - 1,8293 RON | 6400 În stoc |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5873 RON - 1,5221 RON | 1832 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3148 RON - 0,7932 RON | 13000 În stoc |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6565 RON - 4,357 RON | 37615 În stoc |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,6037 RON - 1,564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,408 RON - 1,0347 RON | 60095 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6037 RON - 1,564 RON | 26590 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,9899 RON - 2,5136 RON | 25350 În stoc |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,9852 RON - 5,1949 RON | 490 În stoc |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,6037 RON - 1,578 RON | 8000 În stoc |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,8899 RON - 2,3041 RON | 7800 În stoc |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,59 RON - 1,5361 RON | 200 În stoc |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7935 RON - 4,7061 RON | 7328 În stoc |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,5133 RON - 1,3042 RON | 5290 În stoc |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 2,8614 RON - 7,4572 RON | 3400 În stoc |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,2519 RON - 0,5725 RON | 23687 În stoc |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,5531 RON - 1,4523 RON | 850 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9638 RON - 2,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina