Meniu Caută

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

În stoc

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet PD Culoare Material H L Cumpără
2,8614 RON - 7,4572 RON 6400 În stoc
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
1,9852 RON - 5,1949 RON 490 În stoc
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
0,6037 RON - 1,578 RON 8000 În stoc
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
0,59 RON - 1,5361 RON 200 În stoc
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
0,3381 RON - 0,8839 RON 12667 În stoc
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
0,5531 RON - 1,4523 RON 850 În stoc
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,4447 RON - 0,9782 RON 2000 În stoc
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
0,9638 RON - 2,4997 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,7187 RON - 1,8293 RON 6400 În stoc
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
1,6565 RON - 4,357 RON 32315 În stoc
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
0,8899 RON - 2,3041 RON 7800 În stoc
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
0,9899 RON - 2,5136 RON 22350 În stoc
40.3 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.4 mm
6.0 mm
0,5133 RON - 1,3042 RON 5290 În stoc
26.7 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
16.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.3 mm
5.9 mm
0,6037 RON - 1,564 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
0,5996 RON - 1,5221 RON 36500 În stoc
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
0,3148 RON - 0,7932 RON 13000 În stoc
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
2,2042 RON - 5,7255 RON 246 În stoc
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,408 RON - 1,0347 RON 60095 În stoc
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,5873 RON - 1,5221 RON 16832 În stoc
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
0,6037 RON - 1,564 RON 26590 În stoc
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
  • din 2
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE Roșu

10085684

Interval de preț
7,4572 RON - 2,8614 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Dimensiune filet
    M52 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE Roșu

10085561

Interval de preț
5,1949 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Dimensiune filet
    M42 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE Roșu

10085691

Interval de preț
1,578 RON - 0,6037 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE Roșu

10085660

Interval de preț
1,5361 RON - 0,59 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE Roșu

10068625

Interval de preț
0,8839 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
12667 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP;GAS
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE Roșu

10068694

Interval de preț
1,4523 RON - 0,5531 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE Roșu

10068762

Interval de preț
0,9782 RON - 0,4447 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE Roșu

10072998

Interval de preț
1,8293 RON - 0,7187 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete Metric M36 x 2;0 LDPE Roșu

10085677

Interval de preț
4,357 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
32315 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    M36 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE Roșu

10068724

Interval de preț
2,3041 RON - 0,8899 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE Roșu

10073087

Interval de preț
2,5136 RON - 0,9899 RON

Niveluri de stoc
22350 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE Roșu

10068809

Interval de preț
1,3042 RON - 0,5133 RON

Niveluri de stoc
5290 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE Roșu

10068816

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5996 RON

Niveluri de stoc
36500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE Roșu

10068618

Interval de preț
0,7932 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE Roșu

10085639

Interval de preț
5,7255 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
246 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Dimensiune filet
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE Roșu

10068779

Interval de preț
1,0347 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
60095 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE Roșu

10085653

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5873 RON

Niveluri de stoc
16832 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14 x 1;5
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE Roșu

10068717

Interval de preț
1,564 RON - 0,6037 RON

Niveluri de stoc
26590 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP