Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete UNF. Protejați filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Cu mai puține forme de fir, acestea permit o aplicare rapidă.
Material: LDPE, HDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1077, SRF0029
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | H | L | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0377 RON - 15,6405 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,5107 RON - 1,381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 1,0871 RON - 2,8209 RON | 360 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 1,3101 RON - 3,4074 RON | 720 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,5284 RON - 1,3755 RON | 7600 În stoc |
0.547 in
13.9 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,6188 RON - 1,6199 RON | 4020 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 1,8893 RON - 4,9435 RON | 728 În stoc |
1.61 in
40.9 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 1,2034 RON - 3,1281 RON | 4950 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 1,4649 RON - 3,7983 RON | 66 În stoc |
0.854 in
21.7 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 1,3828 RON - 3,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 1,3101 RON - 3,4074 RON | 1220 În stoc |
0.949 in
24.1 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 490 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| 248 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1 in x 12
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| 1000 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| 250 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| 1000 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| 500 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4 - Aplicații intense
|
|||
| 1000 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
Galben
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4 - Aplicații intense
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina