Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete NPT. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unui cap de soclu 12-point. Conceput pentru rezistență și rezistență la abraziune. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).
Material: HDPE, PEEK Culoare: Roșu, Maro Cod Serie: SR5759, SRK0083
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | Material | H | L | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4575 RON - 0,636 RON | 7600 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,7569 RON - 1,0597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4847 RON - 1,1059 RON | 1420 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,9066 RON - 1,0073 RON | 1300 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4805 RON - 0,6727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 32,8994 RON - 32,8994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1/4
|
Maro
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 24,1509 RON - 24,1509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1/8
|
Maro
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 37,2669 RON - 37,2669 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3/8
|
Maro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina