Meniu Caută

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT 1/4 PEEK Maro

Brown PEEK Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance.
Numărul piesei Essentra:

10359938

Numărul piesei producătorului:

191100270409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 + 32,8994 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

328,99 RON

10 x 32,8994 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 6.0 mm
Dimensiune filet 1/4
Standard filet Filete NPT
Material PEEK
Culoare Maro
Tip 2 - Colț cu 3 direcții
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne