Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele

În stoc

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
490 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material Direcție de tragere d H Tip Cumpără
1,1157 RON - 1,5081 RON 6000 În stoc
23.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
15.0 mm
12.5
5
0,141 RON - 0,3533 RON 8500 În stoc
10.0 mm
Natural
LDPE
6.0 mm
4.5
4 - Aplicații intense
0,6763 RON - 0,863 RON 5000 În stoc
16.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
10.0 mm
10.5
5
0,8255 RON - 0,8728 RON 19000 În stoc
17.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
11.0 mm
10.5
5
0,3915 RON - 1,0613 RON 33000 În stoc
15.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
9.0 mm
10.5
5
0,4093 RON - 1,1088 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
11.0 mm
10.5
5
0,9351 RON - 1,1479 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
12.0 mm
10.5
5
1,2335 RON - 3,2118 RON 4600 În stoc
32.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
22.0 mm
12.5
5
0,4668 RON - 1,1577 RON 45000 În stoc
13.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
7.0 mm
10.5
5
1,2075 RON - 2,9745 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
16.0 mm
12.5
5
1,3239 RON - 3,2538 RON 2000 În stoc
28.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
18.0 mm
12.5
5
2,5192 RON - 3,5889 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
30.0 mm
14.5
5
0,412 RON - 1,0193 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
6.0 mm
10.5
5
0,3052 RON - 0,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
6.0 mm
10.5
5
0,1889 RON - 0,5083 RON 6000 În stoc
7.0 mm
Negru
PVC
3.2 mm
7.5
0,9323 RON - 2,5276 RON 2700 În stoc
33.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
23.0 mm
12.5
5
1,0856 RON - 2,9326 RON 5800 În stoc
36.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
26.0 mm
14.5
5
0,9761 RON - 2,6533 RON 4950 În stoc
34.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
24.0 mm
14.5
5
0,3628 RON - 0,8979 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Negru
TPE/TPV – PIR
No Tab
5.0 mm
10.5
5
0,5065 RON - 1,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Verde
Vinil
No Tab
13.0 mm
12.5
5
  • din 25
Bușon moss 15.0 mm 23.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10083208

Interval de preț
1,5081 RON - 1,1157 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Bușoane de protecție paralele 6.0 mm 10.0 mm 4.5 mm LDPE Natural

10083680

Interval de preț
0,3533 RON - 0,141 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
Bușon moss 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10083154

Interval de preț
0,863 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.0 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Bușon moss 11.0 mm 17.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10083161

Interval de preț
0,8728 RON - 0,8255 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    8.2 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Bușon moss 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm Vinil Verde

10082843

Interval de preț
1,0613 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Material
    Vinil
Bușon moss 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm Vinil Verde

10082836

Interval de preț
3,2118 RON - 1,2335 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Material
    Vinil
Bușon moss 7.0 mm 13.0 mm 10.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10083123

Interval de preț
1,1577 RON - 0,4668 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.0 mm
  • d
    7.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Bușon moss 18.0 mm 28.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negru

10083239

Interval de preț
3,2538 RON - 1,3239 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    15.0 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Bușon moss 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Negru

10072530

Interval de preț
0,5083 RON - 0,1889 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Material
    PVC
Bușon moss 23.0 mm 33.0 mm 12.5 mm Vinil Verde

10082706

Interval de preț
2,5276 RON - 0,9323 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • Material
    Vinil
Bușon moss 26.0 mm 36.0 mm 14.5 mm Vinil Verde

10082744

Interval de preț
2,9326 RON - 1,0856 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Material
    Vinil
Bușon moss 24.0 mm 34.0 mm 14.5 mm Vinil Verde

10082652

Interval de preț
2,6533 RON - 0,9761 RON

Niveluri de stoc
4950 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • ID
    21.6 mm
  • Material
    Vinil