Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.
Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.
Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | Material | Direcție de tragere | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5511 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.587 in
40.3 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
Lateral
|
1.417 in
36.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,6621 RON - 1,03 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.386 in
60.6 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
Lateral
|
1.811 in
46.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,7165 RON - 1,1145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.094 in
53.2 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
Lateral
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,791 RON - 1,2305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.559 in
65.0 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
Lateral
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1527 RON - 0,2375 RON | 7500 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,2461 RON - 0,3829 RON | 15000 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 5,7917 RON - 9,0094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.646 in
245.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
9.173 in
233.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 1,3287 RON - 2,067 RON | 630 În stoc |
4.882 in
124.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
4.764 in
121.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 5,7917 RON - 9,0094 RON | 270 În stoc |
10.197 in
259.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
9.843 in
250.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 3,1836 RON - 4,9522 RON | 190 În stoc |
8.189 in
208.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
7.874 in
200.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 1,0004 RON - 1,5561 RON | 1690 În stoc |
4.173 in
106.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
4.055 in
103.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 1,3287 RON - 2,067 RON | 1200 În stoc |
4.665 in
118.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
4.528 in
115.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 1,7955 RON - 2,793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.039 in
128.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
4.803 in
122.0 mm
|
13.0
|
4
|
||
| 0,1217 RON - 0,1893 RON | 7350 În stoc |
1.201 in
30.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,7362 RON - 1,1453 RON | 1000 În stoc |
3.484 in
88.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
3.346 in
85.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 1,0004 RON - 1,5561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.504 in
89.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
3.406 in
86.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 4,2091 RON - 6,5475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
8.504 in
216.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,1388 RON - 0,2159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
Roșu
|
LDPE
|
Lateral
|
0.413 in
10.5 mm
|
8.5
|
3
|
||
| 2,0075 RON - 3,1228 RON | 550 În stoc |
5.748 in
146.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
5.591 in
142.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,1096 RON - 0,1705 RON | 20000 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
No Tab
|
0.886 in
22.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina