10216033
1453620
Cantitate | Preț unitar |
---|
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Diametru de montare | 2.0 mm |
Diametru de montare | 0.079 in |
Înălțime de montare | 3.2 mm |
Înălțime de montare | 0.126 in |
Diametru flanșă | 6.3 mm |
Diametru flanșă | 0.248 in |
Grosime flanșă | 2.0 mm |
Grosime flanșă | 0.079 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina