Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
0,0947 RON - 0,1052 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
19.5 mm
10.0 mm
0,1335 RON - 0,2077 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.0 mm
106.0 mm
10.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,0719 RON - 1,6674 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1159 RON - 0,1803 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
5/8" GAS
0,1113 RON - 0,1732 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON 495 În stoc
2,001 RON - 3,1127 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1362 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
3/4" GAS
0,3667 RON - 0,5704 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
2" GAS
0,1048 RON - 0,1164 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0891 RON - 0,1386 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,0728 RON - 0,1133 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,1069 RON - 0,1188 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,1477 RON - 0,1641 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,1736 RON - 0,1929 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,1538 RON - 0,1709 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,0758 RON - 0,1179 RON 6000 În stoc
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
  • din 10
Bușoane de protecție paralele 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20745752

Interval de preț
1,5511 RON - 0,9971 RON

Niveluri de stoc
495 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000
Bușoane de protecție paralele 10.5 mm LDPE - PCR Verde

20745189

Interval de preț
0,1179 RON - 0,0758 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN10
  • Culoare
    Verde