O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | D | h | Thread Sizes (All) | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0947 RON - 0,1052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1335 RON - 0,2077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 1,0719 RON - 1,6674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,1159 RON - 0,1803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| 0,1113 RON - 0,1732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | 495 În stoc |
|
|
|
|
|
||
| 2,001 RON - 3,1127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,1362 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,3667 RON - 0,5704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| 0,1048 RON - 0,1164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0891 RON - 0,1386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0728 RON - 0,1133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,1069 RON - 0,1188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/2" GAS
|
|
||
| 0,1477 RON - 0,1641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1736 RON - 0,1929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| 0,1538 RON - 0,1709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0758 RON - 0,1179 RON | 6000 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina