Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 192.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20746087

Numărul piesei producătorului:

20746087

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,493 RON
500 + 3,1437 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

349,30 RON

100 x 3,493 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne