Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 24.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745455

Numărul piesei producătorului:

20745455

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 0,2035 RON
3500 - 17499 0,1454 RON
17500 + 0,1308 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

71,23 RON

350 x 0,2035 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 24.0 mm
D 28.0 mm
h 11.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne