Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 17.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745325

Numărul piesei producătorului:

20745325

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
3000 - 14999 0,1118 RON
15000 + 0,1006 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 3000

Preț total:

335,40 RON

3000 x 0,1118 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 17.5 mm
D 21.0 mm
h 10.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne