Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 11.5 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745202

Numărul piesei producătorului:

20745202

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
900 - 8999 0,1228 RON
9000 - 44999 0,0877 RON
45000 + 0,0789 RON
Ambalaj standard: 9000

Comandă în multiplu de 900

Preț total:

110,52 RON

900 x 0,1228 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 11.5 mm
D 14.5 mm
h 8.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne