Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 44.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744588

Numărul piesei producătorului:

20744588

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,4213 RON
2000 - 9999 0,3009 RON
10000 + 0,2708 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

84,26 RON

200 x 0,4213 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 44.0 mm
D 49.0 mm
h 10.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne