Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 38.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744557

Numărul piesei producătorului:

20744557

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
450 - 4499 0,3584 RON
4500 - 22499 0,256 RON
22500 + 0,2304 RON
Ambalaj standard: 4500

Comandă în multiplu de 450

Preț total:

161,28 RON

450 x 0,3584 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 38.0 mm
D 43.0 mm
h 10.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne