Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
0,7488 RON - 2,4717 RON 4268 În stoc
25.0 mm
Negru
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,3436 RON - 1,3098 RON 79200 În stoc
25.0 mm
Negru
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,8571 RON - 3,0304 RON 500 În stoc
25.0 mm
Negru
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,5602 RON - 3,1489 RON 2500 În stoc
25.4 mm
Portocaliu
10.0 mm
Silicon
8.0 mm
5,2436 RON - 5,2436 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Mov
16.0 mm
Silicon
14.0 mm
2,1488 RON - 2,1985 RON 1300 În stoc
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicon
10.0 mm
1,7524 RON - 1,7524 RON 9456 În stoc
25.4 mm
Roz
6.0 mm
Silicon
4.0 mm
0,2792 RON - 0,7233 RON 13000 În stoc
15.0 mm
Negru
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,5243 RON - 1,5081 RON 10760 În stoc
25.0 mm
Negru
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
0,6981 RON - 2,6673 RON 4300 În stoc
25.0 mm
Negru
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
6,6401 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicon
18.0 mm
0,8447 RON - 2,7789 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
1,2623 RON - 1,2623 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Albastru
16.0 mm
Silicon
4.0 mm
8,0365 RON - 8,0365 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicon
22.0 mm
0,8857 RON - 1,0816 RON 2800 În stoc
25.4 mm
Negru
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
2,3685 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
3,4911 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
4,3263 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3406 RON - 4,0251 RON 14 În stoc
25.4 mm
Negru
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
12,2534 RON - 12,2534 RON 3 În stoc
25.4 mm
Negru
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • din 4
N/A Negru 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Interval de preț
2,4717 RON - 0,7488 RON

Niveluri de stoc
4268 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
N/A Negru (DIA)

10077931

Interval de preț
1,3098 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
79200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm PVC Negru

10078389

Interval de preț
3,0304 RON - 0,8571 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicon Portocaliu

10288382

Interval de preț
3,1489 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Portocaliu
Buşoane de mascare, fără flanșă 19.5 mm Silicon Verde

10240816

Interval de preț
2,1985 RON - 2,1488 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicon Roz

10288368

Interval de preț
1,7524 RON - 1,7524 RON

Niveluri de stoc
9456 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roz
Buşoane de mascare, fără flanșă 15.0 mm PVC Negru

10071182

Interval de preț
0,7233 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm PVC Negru

10078006

Interval de preț
1,5081 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
10760 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm PVC Negru

10078273

Interval de preț
2,6673 RON - 0,6981 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10248867

Interval de preț
1,0816 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386767

Interval de preț
4,0251 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386804

Interval de preț
12,2534 RON - 12,2534 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru