Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,8077 RON - 0,8077 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
2.7 mm
0,6064 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Silicon
16.1 mm
3.9 mm
0,2259 RON - 0,2752 RON 300 În stoc
2.0 mm
Negru
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1383 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
1,8276 RON - 2,0345 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
11.9 mm
1,0268 RON - 1,25 RON 195 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
8.5 mm
3,8198 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
22.8 mm
0,9857 RON - 0,9857 RON 2000 În stoc
3.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.7 mm
0,2327 RON - 0,2834 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,9775 RON - 0,9775 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.5 mm
0,6927 RON - 0,6927 RON 1350 În stoc
1.6 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
0,7899 RON - 0,9569 RON 225 În stoc
4.0 mm
Natural
Silicon
13.3 mm
10.5 mm
1,903 RON - 1,903 RON 8 În stoc
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
12.6 mm
0,7831 RON - 0,7831 RON 5000 În stoc
1.2 mm
Natural
Silicon
15.5 mm
1.9 mm
1,0377 RON - 1,2596 RON 300 În stoc
4.9 mm
Natural
Silicon
22.4 mm
8.9 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON 90 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
9.8 mm
0,8187 RON - 0,8187 RON 5000 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.0 mm
2,6424 RON - 6,9125 RON 575 În stoc
Negru
Silicon
19.1 mm
19.1 mm
1,2321 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Albastru
Silicon
50.8 mm
9.8 mm
1
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.5 mm 15.8 mm Negru EPDM

10377697

Interval de preț
0,2752 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249840

Interval de preț
1,25 RON - 1,0268 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249819

Interval de preț
0,9857 RON - 0,9857 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249789

Interval de preț
0,6927 RON - 0,6927 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicon

10249871

Interval de preț
0,9569 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249901

Interval de preț
1,903 RON - 1,903 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicon

10241714

Interval de preț
0,7831 RON - 0,7831 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicon

10241677

Interval de preț
1,2596 RON - 1,0377 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249857

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249734

Interval de preț
0,8187 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.1 mm 19.1 mm Negru Silicon

10240793

Interval de preț
6,9125 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
575 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790