Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,2385 RON - 0,2905 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2315 RON - 0,282 RON 300 În stoc
2.0 mm
Negru
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,6216 RON - 0,7507 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,6497 RON - 0,8069 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
Natural
Silicon
17.8 mm
2.4 mm
0,8097 RON - 0,9808 RON 225 În stoc
4.0 mm
Natural
Silicon
13.3 mm
10.5 mm
1,9505 RON - 1,9505 RON 8 În stoc
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
12.6 mm
0,1417 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,8967 RON - 0,8967 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4.1 mm
0,9135 RON - 1,0988 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,8027 RON - 0,8027 RON 5000 În stoc
1.2 mm
Natural
Silicon
15.5 mm
1.9 mm
0,8392 RON - 0,8392 RON 7000 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.0 mm
0,9158 RON - 0,9158 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Cauciuc siliconic
9.5 mm
1.6 mm
1
1,0636 RON - 1,291 RON 300 În stoc
4.9 mm
Natural
Silicon
22.4 mm
8.9 mm
0,8995 RON - 1,0973 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
Silicon
23.8 mm
7.0 mm
2,091 RON - 2,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
13.5 mm
0,8195 RON - 0,8195 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
2.8 mm
0,9093 RON - 0,9093 RON 400 În stoc
2.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
3.6 mm
0,9515 RON - 0,9515 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
0,7962 RON - 0,9636 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Cauciuc siliconic
19.2 mm
8.5 mm
1
0,7297 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Albastru
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.5 mm 15.8 mm Negru EPDM

10377697

Interval de preț
0,282 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicon

10249871

Interval de preț
0,9808 RON - 0,8097 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249901

Interval de preț
1,9505 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,0988 RON - 0,9135 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicon

10241714

Interval de preț
0,8027 RON - 0,8027 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249734

Interval de preț
0,8392 RON - 0,8392 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicon

10241677

Interval de preț
1,291 RON - 1,0636 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249765

Interval de preț
0,9093 RON - 0,9093 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural