Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4355 RON - 1,4355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
Gri
|
Silicon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,8111 RON - 0,9949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Roz
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 5,2802 RON - 5,3778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 1,0309 RON - 1,0309 RON | 500 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3