Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.53 mm 25.40 mm Negru EPDM

Ideal for masking threaded and plain through holes, the tab allows the part to be pulled through and still reachable for quick removal.
Numărul piesei Essentra:

10605554

Numărul piesei producătorului:

10605554

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,0058 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

502,90 RON

500 x 1,0058 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 3.3 mm
h1 25.4 mm
D 6.5 mm
Tip 3
Material EPDM
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Produsul 10605554 înlocuiește:

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu (ID) Negru EPDM
Numărul piesei Essentra: 10377758
Numărul piesei producătorului: 461644

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne