Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2629 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 3,0749 RON - 3,0749 RON | 250 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,2794 RON - 0,3105 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,9023 RON - 0,9023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 1,0721 RON - 1,298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Galben
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,5081 RON - 0,5292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,922 RON - 0,922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 3,0312 RON - 3,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
Alb
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 1,8664 RON - 4,9812 RON | 1150 În stoc |
|
Verde
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,0328 RON - 1,2349 RON | 230 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,468 RON - 2,6382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 1,7681 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 2,1153 RON - 2,2025 RON | 50 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Mov
|
Silicon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,2576 RON - 1,3084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.264 in
6.7 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5,7395 RON - 13,0973 RON | 212 În stoc |
|
Roșu
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3,6782 RON - 3,8309 RON | 9 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,6216 RON - 0,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,9135 RON - 1,0988 RON | 78 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2,4557 RON - 2,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm