Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6216 RON - 0,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,9135 RON - 1,0988 RON | 78 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,71 RON - 0,71 RON | 1350 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2427 RON - 0,296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,5051 RON - 0,6132 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,9158 RON - 0,9158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,2315 RON - 0,282 RON | 300 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,1153 RON - 3,7188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,8574 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,8082 RON - 0,8082 RON | 3000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,3317 RON - 1,3317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | 50 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,781 RON - 1,8536 RON | 341500 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,266 RON - 0,2776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,3747 RON - 0,4476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6804 RON - 0,7087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.283 in
7.2 mm
|
Mov
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,3227 RON - 0,3929 RON | 200 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2877 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina