Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,2295 RON - 0,2295 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Transparent
Silicon
26.0 mm
7.6 mm
1
1,6988 RON - 1,6988 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Roșu
Silicon
29.0 mm
17.8 mm
1
0,6963 RON - 0,6963 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
Roz
Silicon
30.7 mm
12.0 mm
1
0,6107 RON - 0,6107 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Portocaliu
Silicon
29.5 mm
11.7 mm
1
0,2995 RON - 0,2995 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Alb
Silicon
26.4 mm
9.1 mm
1
1,0932 RON - 1,0932 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
Mov
Silicon
31.8 mm
14.2 mm
1
0,2101 RON - 0,2101 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Roșu
Silicon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,4863 RON - 0,4863 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Galben
Silicon
29.5 mm
10.2 mm
1
0,3125 RON - 0,3125 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Albastru
Silicon
27.9 mm
8.6 mm
1
1,2514 RON - 1,2514 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Alb
Silicon
28.4 mm
15.5 mm
1
0,992 RON - 0,992 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Verde
Silicon
31.2 mm
13.7 mm
1
1,4005 RON - 1,4005 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
Gri
Silicon
30.9 mm
13.2 mm
1
0,3358 RON - 0,3358 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
Gri
Silicon
28.7 mm
8.9 mm
1
1,5172 RON - 1,5172 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.9 mm
Roșu
Silicon
28.9 mm
16.9 mm
1
1,2269 RON - 1,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
Roșu
Silicon
7.9 mm
9.5 mm
5,5996 RON - 12,7778 RON 212 În stoc
Roșu
Silicon
25.4 mm
25.4 mm
2,4078 RON - 2,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Natural
Silicon
58.8 mm
15.5 mm
1
1,725 RON - 1,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Verde
Silicon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,284 RON - 0,3156 RON 800 În stoc
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,8995 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.4 mm 25.4 mm Roșu Silicon

10240809

Interval de preț
12,7778 RON - 5,5996 RON

Niveluri de stoc
212 În stoc
Caracteristici
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Interval de preț
0,3156 RON - 0,284 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Verde