Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8571 RON - 1,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,0391 RON - 1,25 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,7375 RON - 1,8084 RON | 341500 În stoc |
0.425 in
10.8 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,2595 RON - 0,2709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 5,5859 RON - 5,5859 RON | 110 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,768 RON - 0,768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,1711 RON - 0,2095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 1,6429 RON - 1,9852 RON | 56 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,319 RON - 1,3758 RON | 1161 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,9361 RON - 0,9786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,284 RON - 0,3156 RON | 800 În stoc |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,0076 RON - 1,2048 RON | 230 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,4078 RON - 2,5738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 12,3355 RON - 14,3619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 2,9572 RON - 3,0849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
Alb
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 1,6018 RON - 3,6587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Albastru
|
Silicon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,8077 RON - 0,8077 RON | 500 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,4364 RON - 3,8882 RON | 50 În stoc |
0.409 in
10.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 3,6829 RON - 4,2578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.429 in
10.9 mm
|
Roz
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 1,8345 RON - 2,1632 RON | 200 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina