Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1754 RON - 0,2147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,7662 RON - 0,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Verde
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2525 RON - 0,3115 RON | 12300 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 3,5223 RON - 3,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 3,0749 RON - 3,0749 RON | 250 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,352 RON - 1,4102 RON | 1161 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,9595 RON - 1,0031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,9023 RON - 0,9023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2911 RON - 0,3235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,8195 RON - 0,8195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,8967 RON - 0,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,6497 RON - 0,8069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,8995 RON - 1,0973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,0103 RON - 1,0103 RON | 2000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,8097 RON - 0,9808 RON | 225 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,8364 RON - 0,8364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,7962 RON - 0,9636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 8 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,9093 RON - 0,9093 RON | 400 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina