Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | h | Culoare | Material | Tip sistem de prindere | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0452 RON - 4,7853 RON | 1600 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,9433 RON - 6,2027 RON | 100 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 4,5046 RON - 7,1148 RON | 45 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,0732 RON - 4,9958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9994 RON - 6,329 RON | 15 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,2593 RON - 3,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,4486 RON - 7,0026 RON | 760 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 11,6616 RON - 28,4033 RON | 9 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0452 RON - 4,9677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,9012 RON - 6,1325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,21 RON - 6,6517 RON | 700 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1575 RON - 6,2027 RON | 2050 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.142 in
29.0 mm