Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.
The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).
Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.
Material: LDPE, TPE Culoare: Galben, Natural, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Culoare | Material | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1388 RON - 0,2159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,1823 RON - 0,2837 RON | 5000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,4811 RON - 0,7484 RON | 800 În stoc |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,3831 RON - 0,596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,4586 RON - 0,7134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,4209 RON - 0,6547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,5188 RON - 0,807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,4132 RON - 0,6428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4887 RON - 0,7602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Natural
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,291 RON - 0,4528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,2946 RON - 0,4584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,3319 RON - 0,5164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,3185 RON - 0,4954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,3759 RON - 0,5848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,154 RON - 0,2396 RON | 8000 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,2843 RON - 0,4423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,2928 RON - 0,4556 RON | 6000 În stoc |
1.398 in
35.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 0,1814 RON - 0,2823 RON | 5400 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Galben
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1747 RON - 0,2718 RON | 6000 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1801 RON - 0,2802 RON | 6000 În stoc |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Galben
|
LDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina