Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală

În stoc

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE, Cauciuc termoplastic Culoare: Galben, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Culoare Material D Cumpără
0,291 RON - 0,4528 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
32.0 mm
Galben
LDPE
35.5 mm
0,2928 RON - 0,4556 RON 6000 În stoc
32.0 mm
35.5 mm
Galben
LDPE
39.5 mm
0,3252 RON - 0,5059 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.5 mm
45.0 mm
Galben
LDPE
49.0 mm
0,1599 RON - 0,2487 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
20.0 mm
Galben
LDPE
23.5 mm
0,1747 RON - 0,2718 RON 6000 În stoc
19.0 mm
21.5 mm
Galben
LDPE
25.5 mm
0,0687 RON - 0,1069 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
11.5 mm
Galben
LDPE
15.5 mm
0,3319 RON - 0,5164 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
47.5 mm
Galben
LDPE
51.5 mm
0,5188 RON - 0,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
51.5 mm
Natural
TPE
58.0 mm
0,3185 RON - 0,4954 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.5 mm
40.5 mm
Galben
LDPE
44.5 mm
0,3216 RON - 0,5003 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
43.0 mm
Galben
LDPE
47.5 mm
0,2946 RON - 0,4584 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.6 mm
37.9 mm
Galben
LDPE
42.5 mm
0,1235 RON - 0,1921 RON 24500 În stoc
11.5 mm
13.5 mm
Galben
LDPE
17.5 mm
0,2843 RON - 0,4423 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
31.5 mm
Galben
LDPE
35.5 mm
0,1486 RON - 0,2313 RON 6000 În stoc
14.5 mm
17.0 mm
Galben
LDPE
21.0 mm
0,4209 RON - 0,6547 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
40.0 mm
Natural
TPE
47.5 mm
0,1464 RON - 0,2278 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
16.2 mm
Galben
LDPE
20.2 mm
0,3385 RON - 0,5265 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
29.5 mm
Natural
TPE
35.5 mm
0,3759 RON - 0,5848 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.0 mm
54.0 mm
Galben
LDPE
58.0 mm
0,3521 RON - 0,5478 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.5 mm
51.0 mm
Galben
LDPE
55.0 mm
0,0651 RON - 0,1013 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
9.5 mm
Galben
LDPE
13.5 mm
  • din 4
Bușoane cu ureche de tragere laterală 32.0 mm 35.5 mm LDPE Galben 2

20573157

Interval de preț
0,4556 RON - 0,2928 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bușoane cu ureche de tragere laterală 19.0 mm 21.5 mm LDPE Galben 2

20573096

Interval de preț
0,2718 RON - 0,1747 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Bușoane cu ureche de tragere laterală 11.5 mm 13.5 mm LDPE Galben 2

20573010

Interval de preț
0,1921 RON - 0,1235 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Bușoane cu ureche de tragere laterală 14.5 mm 17.0 mm LDPE Galben 2

20573058

Interval de preț
0,2313 RON - 0,1486 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm