Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 14.2 mm 16.2 mm LDPE Galben 2

Acest bușon are o clemă de tragere laterală pentru sprijin suplimentar atunci când îl scoateți dintr-o prindere strânsă. Protejează găurile filetate și nefiletate de deteriorare și coroziune în timpul depozitării și transportului. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 °C și 135 °C. De culoare galbenă, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20573041

Numărul piesei producătorului:

20573041

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2278 RON
5000 - 24999 0,1627 RON
25000 + 0,1464 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

113,90 RON

500 x 0,2278 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.2 mm
d1 16.2 mm
d2 14.2 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Culoare Galben
Material LDPE
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne